La dernière technologie inductive d’Omron a été appliquée à une nouvelle gamme de capteurs inductifs de petit diamètre. Le nouvel E2E à petit diamètre fournit une détection de précision et permet une installation dans les espaces les plus confinés. La gamme a été étendue pour inclure des types non blindés et des versions avec des cordons de connecteur en queue de cochon.

Tabs
  • Taille miniature : diamètres 3, 4, 6,5 mm et M4, M5
  • Haute fréquence de 5 kHz : adapté au comptage à grande vitesse
  • Toutes les tailles sont également disponibles en tant que types non blindés
  • Indice de protection IP67
  • Indicateurs très visibles pour une confirmation facile du fonctionnement